Michaud Chailly F2-41-10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_une
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_une/f2_41.prj},{NB=michaud_chailly_F2-41-10},{REF=F2-41-10},{MAT=Acier bruni},{D1=10},{D2=24},{D3=26.0},{D4X=3},{L1=20},{L1X=10.0},{VIS=M 3 x 10},{DK=5.500},{K=3.000},{L=10.000},{S=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F2-41 - Bague d'arrêt double fendue en une partie - Acier bruni
Nomenclature
Michaud Chailly F2-41-10
REF
Référence
F2-41-10
F2-41-10
MAT
Matière
Acier bruni
D1
10
10
mm
D2
24
24
mm
D3
26.0
26.0
mm
L1
20
20
mm
VIS
DIN 912
M 3 x 10
M 3 x 10
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求