Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-18L - Roulement à bague de blocage avec amortisseur en caoutchouc
Nomenclature
Michaud Chailly RCRA20/46-FA106
REF
Référence
RCRA20/46-FA106
D1
20 mm
D2
46 mm
MOD
Modèle
M7
D3
30.0 mm
D4
35.0 mm
L1
18.3 mm
L2
16 mm
L3
18.6 mm
L4
10.0 mm
L5
24.6 mm
CA
Capacité amortisseur Cg
0.9 (kN)
CD
Charge de base dyn. C
9.4 kN
CS
Charge de base stat. Co
5 kN
ASR
Amortisseur sans roulement
M7-RCR 42/46
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models