Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-18L - Roulement à bague de blocage avec amortisseur en caoutchouc
Nomenclature
Michaud Chailly RCRA20/46-FA106
REF
Référence
RCRA20/46-FA106
D1
20 mm
D2
46 mm
MOD
Modèle
M7
D3
30.0 mm
D4
35.0 mm
L1
18.3 mm
L2
16 mm
L3
18.6 mm
L4
10.0 mm
L5
24.6 mm
CA
Capacité amortisseur Cg
0.9 (kN)
CD
Charge de base dyn. C
9.4 kN
CS
Charge de base stat. Co
5 kN
ASR
Amortisseur sans roulement
M7-RCR 42/46
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели