Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-18L - Roulement à bague de blocage avec amortisseur en caoutchouc
Nomenclature
Michaud Chailly RCRA20/46-FA106
REF
Référence
RCRA20/46-FA106
D1
20 mm
D2
46 mm
MOD
Modèle
M7
D3
30.0 mm
D4
35.0 mm
L1
18.3 mm
L2
16 mm
L3
18.6 mm
L4
10.0 mm
L5
24.6 mm
CA
Capacité amortisseur Cg
0.9 (kN)
CD
Charge de base dyn. C
9.4 kN
CS
Charge de base stat. Co
5 kN
ASR
Amortisseur sans roulement
M7-RCR 42/46
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen