Michaud Chailly RCSMB17/65-FA106
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bague_blocage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bague_blocage/p7_19l.prj},{NB=michaud_chailly_RCSMB17/65-FA106},{REF=RCSMB17/65-FA106},{D1=17},{D2=65},{MOD=M7},{D3=28.0},{D4=35.0},{L1=25.4},{L3=22.1},{L4=12.7},{L5=28.6},{CA=0.9},{CD=9.6},{CS=4.75},{ASR=M7-RCSM 40/65},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=40.250},{LX2=12.850},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-19L - Roulement à bague de blocage avec amortisseur en caoutchouc
Nomenclature
Michaud Chailly RCSMB17/65-FA106
REF
Référence
RCSMB17/65-FA106
RCSMB17/65-FA106
D1
17
17
mm
D2
65
mm
MOD
Modèle
M7
D3
28.0
28.0
mm
D4
35.0
35.0
mm
L1
25.4
mm
L3
22.1
22.1
mm
L4
12.7
12.7
mm
L5
28.6
28.6
mm
CA
Capacité amortisseur Cg
0.9
0.9
(kN)
CD
Charge de base dyn. C
9.6
9.6
kN
CS
Charge de base stat. Co
4.75
4.75
kN
ASR
Amortisseur sans roulement
M7-RCSM 40/65
M7-RCSM 40/65
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle P6-M - Roulement à billes à bague de blocage, bague extérieure cylin...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle P6-W - Roulement à billes à bague de blocage, bague extérieure cylin...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 31-743 - Bague d'arrêt fendue simple - Aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.01.2024
Modèle F2-310 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.02.2024
Modèle P7-18L - Roulement à bague de blocage avec amortisseur en caoutchouc
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle 5275 - Raccord tournant avec roulement à billes, mâle avec joint et ...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-04-SKF - Roulement rigide à billes avec rainure N pour segment d'...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청