국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Michaud Chailly 214-ZNR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_11_skf.prj},{NB=michaud_chailly_214-ZNR},{D1=70.000},{D2=125.000},{L1=24.0},{DD1=87.05},{D11=66.00},{D1X=65.50},{HH=0.000},{R0MAX=0.600},{R0=0.000},{R12=1.50},{PITCH=97.50},{DW=16.669},{DDAMIN=79.000},{DDAMAX=87.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=136.000},{DAMAX=116.000},{BBAMIN=3.500},{CAMAX=6.880},{RAMAX=1.500},{LOAD1=66.000},{LOAD2=65.500},{LOAD3=2.750},{SPEED1=9500},{SPEED2=5600},{KR=0.040},{F0=0.000},{Z=16},{II=1},{MASS=1.150},{DESIGNATION=214-ZNR},{REF=214-ZNR},{MODELE=R1-11},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=1,2},{SCHEMA=0},{C=},{CX=4.06},{CXX=},{XXVARIANT=Snap ring},{XXDESIGN=Single row with filling slots},{XXSEALING=Shield on one side},{VARIANT=Snap ring}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
Nomenclature
Michaud Chailly 214-ZNR
REF
Référence
214-ZNR
214-ZNR
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
D1
70.000
70.000
mm
D2
125.000
125.000
mm
L1
24.0
24.0
mm
POIDS
1,2
1,2
kg
SCHEMA
0
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
Informations
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle R1-04-SKF - Roulement rigide à billes avec rainure N pour segment d'...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
SKF®-AXIAL-KULG - Butée à billes SKF ®, simple effet, diamètre intérieur 10...
MÄDLER
10.04.2024
MÄDLER®-AXIAL-KULG - Butée à billes MÄDLER®, simple effet, diamètre intérie...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청