C-41-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=C-41-50(50)_60},{IDNR=},{MOD=C-41-50},{PHY=50},{CD=12},{L=16.0},{FL=27},{XD=170},{MR=12},{E=64},{CB=32},{UB=60.0},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{F=46.5},{RAD=8.000},{R=8.400},{MODX=0},{MODL=0},{MODS=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj},{PF=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. C e CH_60 - Rear trunnion, female
Stückliste
C-41-50
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
C-41-50
C-41-50
PHY
Ø cil.
50
50
mm
CD
Ø CD H9
12
12
mm
L
16.0
16.0
mm
FL
27
27
mm
XD
±1.6
170
170
mm
MR
12
12
mm
E
64
64
mm
CB
h14
32
32
mm
UB
h14
60.0
60.0
mm
CDS
Torque force
13 Nm
13 Nm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求