您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English (United States)
DC-63-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Цилиндры по стандартам ISO
Цилиндры. Серия 63 ISO 15552 (DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Принадлежности
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/mod_dc-63.prj},{NB=DC-63-50},{MOD=DC-63-50},{DIAM=50.000},{F1=32.000},{ZJ=143.000},{PESO=285},{CORSAMAXTOTALE=800},{COPPIASERRAGGIO=10},{A=65.000},{B=46.500},{C=41.500},{D=8.500},{E=6.000},{F=48.000},{G=30.000},{H=40.000},{I=4.500},{J=2.000},{L=30.000},{M=15.000},{N=13.000},{O=6.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
mod_dc-63-flangia - mod_dc-63
Stückliste
DC-63-50
MOD
Modello
DC-63-50
DC-63-50
DIAM
Ø cilindro corrispondente
50.000
50.000
mm
F1
Distanza tra battute delle flange
32.000
32.000
mm
ZJ
Dist battuta flangia chiave stelo
143.000
143.000
mm
PESO
Peso dell accessorio
285
285
CORSAMAXTOTALE
800
800
COPPIASERRAGGIO
10
10
A
Dimensioni quadro flangia
65.000
65.000
mm
B
Interasse fori flangia
46.500
46.500
mm
C
Raggio esterno flangia
41.500
41.500
mm
D
Øfori flangia
8.500
8.500
mm
E
Spessore bordo flangia
6.000
6.000
mm
F
Ø corpo flangia
48.000
48.000
mm
G
Ø interno corpo
30.000
30.000
mm
H
Ø lamatura flangia
40.000
40.000
mm
I
prof lamatura flangia
4.500
4.500
mm
J
Raggio esterno
2.000
2.000
mm
L
Lunghezza grano
30.000
30.000
mm
M
Ø dado
15.000
15.000
mm
N
Chiave dado
13.000
13.000
mm
O
Spessore dado
6.500
6.500
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求