Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. F - Centre trunnion
Stückliste
F-41-160
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
PHY
Ø cil.
mm
XV1
mm
XV2
mm
XV3
+
mm
TM
mm
TK
40 mm
TD
32 mm
TL
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD