Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. G - Forcella
Stückliste
G-160-200
MOD
Mod.
G-160-200
PHY
Ø cil.
160-200
CK
Ø CK
35 mm
LE
72 mm
CM
35 mm
CL
70 mm
ER
44 mm
CE
144 mm
KK
M 36x2
B
92 mm
B1
Ø B1
60 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni