Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Мод. GA - Сферический наконечник
Stückliste
GA-160-200
IDNR
номер
MOD
Мод.
GA-160-200
PHY
Ø цилиндра
160-200
CN
Ø CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
INFO
информация
Информация
информация
ZROT
mm
Введите значение для ZROT
mm
cm
inch
ft