Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. GA - Piston Rod
Bill of material
GA-160-200
MOD
Mod.
GA-160-200
PHY
Diameter
160-200
CN
Ø CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext
ZROT
Rotation
mm
Enter value for ZROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)