Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Mod. GK - Kompenzační hlavice
Kusovník
GK-160-200
MOD
Mod.
GK-160-200
PHY
Průměr
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
boční překlad
mm
Enter value for ETRANSL
boční překlad
mm
cm
inch
ft
ZROT
Otáčení
mm
Enter value for ZROT
Otáčení
mm
cm
inch
ft
INFO
Infotext
Informace
Infotext
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Stáhnout CAD model