Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mod. GK - Snodo autoallineante
Lista materiale
GK-160-200
MOD
Mod.
GK-160-200
PHY
Diametro
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
Traslazione
mm
Inserisci valore per ETRANSL
Traslazione
mm
cm
inch
ft
ZROT
Rotazione
mm
Inserisci valore per ZROT
Rotazione
mm
cm
inch
ft
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD