Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Мод. I - Шарнирное крепление под углом 90°
Stückliste
I -20-25(20)
IDNR
номер
MOD
Мод.
PHY
Ø цилиндра
INFO
информация
Информация
информация
AH
30 mm
BT
4 mm
CD
Ø CD
8 mm
CB
16.1 mm
GL
16 mm
HB
Ø D9
6.0 mm
MR
10 mm
RA
20 mm
UR
32 mm
XD