您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English (United States)
L-41-63
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Cilindri a norma e cilindri standard
Cilindri Positioning Feedback Serie 6PF ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessori
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-63(63)_60},{IDNR=},{MOD=L-41-63},{PHY=63},{CD=16},{L=21.0},{FL=32.0},{XD=190},{MR=15.5},{E=74.0},{EW=40.0},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{F=56.500},{B=3.000},{RAD=8.000},{K=8.400},{MODX=0},{MODS=0},{B1=45.000},{H=6.000},{A=10.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtpl.prj},{PF=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. L_60 - Ancoraggio a cerniera maschio posteriore
Stückliste
L-41-63
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
L-41-63
L-41-63
PHY
Ø cil.
63
63
mm
CD
16
16
mm
L
21.0
21.0
mm
FL
32.0
32.0
mm
XD
+
190
190
mm
MR
15.5
15.5
mm
E
74.0
74.0
mm
EW
40.0
40.0
mm
CDS
coppia di serraggio
10 Nm
10 Nm
INFO
Testo di informazioni
Information
Testo di informazioni
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求