R-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_mod_r_asmtab.prj},{NB=R-50(0)_60},{IDNR=},{MOD=R-50},{PHY=50},{CX=16},{L=16},{DL=27},{XN=170},{MS=21.5},{E=65.0},{EX=21},{EP=15.0},{Z=4},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{ZROT=0},{A=14.000},{RAD=8.000},{F=46.500},{R=8.400},{B=16.000},{R1=18.500},{PF=1},{PPATH=ancoraggio_mod_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. R_60* - Rear Trunnion ball-joint
Stückliste
R-50
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
R-50
R-50
PHY
Ø cil.
50
50
mm
CX
Ø
16
16
mm
L
16
16
mm
DL
27
27
mm
XN
+
170
170
mm
MS
21.5
21.5
mm
E
65.0
65.0
mm
EX
21
21
mm
EP
15.0
15.0
mm
Z
°
4
mm
CDS
Coppia di serraggio
10 Nm
10 Nm
INFO
Infotext
정보
Infotext
ZROT
mm
값 입력 ZROT
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청