Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. W7545
Bill of material
W7545 8-6
MOD
Mod.
W7545 8-6
A
8 mm
B
6 mm
G
13.7 mm
L
66 mm
M
11.5 mm
N
27 mm
T
38.2 mm
T1
13.7 mm
T2
9 mm
PESO
Weight
18 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)