카탈로그: Encoder Products
생성됨: 03.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Encoder Products
121-N-A-5-01-S-0200-Q-OC-1-S-N
Encoder Products
Encoders
itb_mme
121
Powered by
CAD모델 선택
{encoder/encoders/itb_mme/121/model_121_asmtab.prj},{NB=121-N-A-5-01-S-0200-Q-OC-1-S-N},{MDL=(121) 121 Auto-Aligning Modular Thru-Bore},{MDLPN=121},{COMM=N},{MNT=Mounting Style A},{IV=5},{BS=01},{OT=S},{CPR=0200},{NOC=Q},{OUTPUT=OC},{MF=1},{CT=18\" Cable},{CERT=N},{FONT=0.05},{PPATH=parts/model_121_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Encoder Products
Description
Model 121 - Incremental Encoder
Bill of material
121-N-A-5-01-S-0200-Q-OC-1-S-N
PN
Part No.
121-N-A-5-01-S-0200-Q-OC-1-S-N
MDL
Model
(121) 121 Auto-Aligning Modular Thru-Bore
COMM
Commutation
(N) No Commutation
(C4) 4 Pole
(C6) 6 Pole
(C8) 8 Pole
(C12) 12 Pole
(N) No Commutation
(C4) 4 Pole
(C6) 6 Pole
(C8) 8 Pole
(C12) 12 Pole
MNT
Mounting and Housing Style
Mounting Style A
IV
Input Voltage
(5) 5 VDC
(5) 5 VDC
BS
Bore Size
(01) 1/4", 0.250"
(03) 5/16", 0.3125"
(02) 3/8", 0.375"
(10) 1/2", 0.500"
(11) 5/8", 0.625"
(06) 5 mm
(04) 6 mm
(14) 8 mm
(05) 10 mm
(12) 12 mm
(13) 14 mm
(15) 15 mm
(01) 1/4", 0.250"
(03) 5/16", 0.3125"
(02) 3/8", 0.375"
(10) 1/2", 0.500"
(11) 5/8", 0.625"
(06) 5 mm
(04) 6 mm
(14) 8 mm
(05) 10 mm
(12) 12 mm
(13) 14 mm
(15) 15 mm
OT
Operating Temperature
(S) 0° to 70° C
(H) 0° to 100° C
(S) 0° to 70° C
(H) 0° to 100° C
CPR
Cycles per Revolution
0200
0250
0254
0256
0300
0360
0500
0512
0600
0720
0800
0840
1000
1024
1200
1250
1500
1800
2000
2048
2500
0200
0250
0254
0256
0300
0360
0500
0512
0600
0720
0800
0840
1000
1024
1200
1250
1500
1800
2000
2048
2500
NOC
Number of Channels
(Q) Channel A Leads B (Quadrature A & B)
(R) Channel A Leads B (Quadrature A & B with Index)
(K) Channel B Leads A (Reverse Quadrature A & B)
(D) Channel B Leads A (Reverse Quadrature A & B with Index)
(Q) Channel A Leads B (Quadrature A & B)
(R) Channel A Leads B (Quadrature A & B with Index)
(K) Channel B Leads A (Reverse Quadrature A & B)
(D) Channel B Leads A (Reverse Quadrature A & B with Index)
OUTPUT
Output Type
(OC) Open Collector
(PP) Push-Pull
(HV) Line Driver
(OC) Open Collector
(PP) Push-Pull
(HV) Line Driver
MF
Maximum Frequency
(1) 100 kHz
(2) 200 kHz
(1) 100 kHz
(2) 200 kHz
CT
Connector Type
18" Cable
CERT
Certification
(N) None
(CE) CE Marked
(N) None
(CE) CE Marked
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청