Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 1700 JIC-IJIC - Inline Check and Relief Valves
Bill of material
1710A-1
PN
Part Number
VS
Valve Size
Zoll
IP
Inlet Port
OUTP
Outlet Port
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Aluminum
CAP
Cap
Aluminum
RET
Retainer
Aluminum
POPP
Poppet
Aluminum
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen