Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 1700 JIC-IJIC - Inline Check and Relief Valves
Bill of material
1710A-1
PN
Part Number
VS
Valve Size
Pouce
IP
Inlet Port
OUTP
Outlet Port
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Aluminum
CAP
Cap
Aluminum
RET
Retainer
Aluminum
POPP
Poppet
Aluminum
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés