Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 17550 - Multigrip rivet large flange head aluminium Stainless steel mandrel
Bill of material
emile_maurin_175504,8X17
DES
Long description
Rivet multigrip Tête large
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Aluminium tige aluminium
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
LODLEVEL
EX
thickness value mini/maxi
mm
E
Choice of the thickness to be defined
mm
Введите значение для E
Choice of the thickness to be defined
mm
cm
inch
ft
D1
4.8 mm
L
mm
D2
16 mm
C
Shear load
1500 N
T
Tensile load
2400 N
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей