Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 1900 -IJIC-IJIC - Inline Check and Relief Valves
Bill of material
1910A-1
PN
Part Number
VS
Valve Size
Pollici
IP
Inlet Port
OUTP
Outlet Port
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
FC
Max Flow Coefficient
CP
Crack Pressure
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Aluminum
CAP
Cap
Aluminum
RET
Retainer
Aluminum
POPP
Poppet
Aluminum
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD