Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2200 - Cartridge Check Valves
Bill of material
2208B-1
PN
Part Number
PS
Cavity Diameter
Zoll
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
ESS
External Seal Size
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Brass
CAP
Cap
Brass
RET
Retainer
Brass
POPP
Poppet
Brass
ORS
O-Ring Seal
ORINGE
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen