Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2450 - Inline Shuttle Valves
Bill of material
2456B-1
PN
Part Number
PS
Port Size
Zoll
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Brass
CAP
Caps (2)
Brass
RET
Retainers (2)
Brass
BALL
Ball
440 Stainless Steel
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seals (2)
Buna-N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen