Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 2450 - Inline Shuttle Valves
Bill of material
2456B-1
PN
Part Number
PS
Port Size
Pollici
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Brass
CAP
Caps (2)
Brass
RET
Retainers (2)
Brass
BALL
Ball
440 Stainless Steel
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
Internal O-ring Seals (2)
Buna-N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD