Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 34731 - DRILLEX FOR PVC COUNTERSUNK FLAT HEAD SELF DRILLING CROSS RECESS "PHILLIPS" ZINC CHROMITING® 240 HSST
Bill of material
emile_maurin_347313,9X16
DES
Long description
Vis autoperceuse DRILLEX pour PVC tête fraisée PHILLIPS
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Coating
Chromiting® 240HBS
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
MUSTAD
REF
Reference
LODLEVEL
LOD Level
D
3.9 mm
L
mm
DK
7 mm
EMPREINTE
H N°
2
MH
4.500 mm
MZ
0.000 mm
TH
2.500 mm
TZ
0.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)