Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 450 FPT - Inline Ball Check Valves
Bill of material
456B-1
PN
Part Number
PS
Port Size
Zoll
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
1-3 PSI
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Brass
CAP
Cap
Brass
RET
Retainer
Brass
BALL
Ball
440 Stainless Steel
ORS
O-Ring Seal
ORINGI
O-ring
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen