456B-1
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Ball Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_ball_check_valves/model_450.prj},{NB=456B-1},{CP=1-3 PSI},{CM=B},{BALL=440 Stainless Steel},{ORS=-1},{SPRING=302 Stainless Steel},{PCI=FPT (Female)},{PCO=FPT (Female)},{A=0.52},{AA=0.52},{B=3/4},{BB=3/4},{C=1/4},{CC=1/4},{D=2.39},{DD=2.39},{BH=0.750},{CH=0.2500},{Y1=3.763},{X1=9.790},{PS1=56},{MODEL=456},{HX=3.5},{HY=-1.0},{GX=-1.0},{GY=-1.0},{FCH=0.79}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 450 FPT - Inline Ball Check Valves
Bill of material
456B-1
PN
Part Number
456B-1
456B-1
PS
Port Size
1/4 FPT
1/4 FPT
인치
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
1-3 PSI
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
0.25
0.25
lbs.
CM
Construction Materials
Brass
303 Stainless Steel
Brass
303 Stainless Steel
BOD
Body
Brass
CAP
Cap
Brass
RET
Retainer
Brass
BALL
Ball
440 Stainless Steel
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Teflon®
Neoprene
Viton®
Ethylene-Propylene
Buna-N
Teflon®
Neoprene
Viton®
Ethylene-Propylene
ORINGI
O-ring
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청