카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 950840-35XB
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
04_actionneurs_electriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/04_actionneurs_electriques/50840.prj},{NB=bene_inox_950840-35XB},{REF=950840-35XB},{DESIGNATION=ER35XB},{COUPLE=35},{TENSION=15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC},{PUISSANCE=15},{TEMPS=24},{PLATINE=F03/F05+F04},{ENTRAINEMENT=14},{L1=136},{L2=92},{L3=152},{POIDS=1.2},{X=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50840 - 90° Electric actuator - IP66
Bill of material
Béné Inox 950840-35XB
REF
Référence
950840-35XB
950840-35XB
DESIGNATION
Désignation
ER35XB
ER35XB
COUPLE
35
35
Nm
TENSION
15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC
15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC
PUISSANCE
15
15
W
TEMPS
Temps de manoeuvre
24
24
s
PLATINE
Platine ISO
F03/F05+F04
F03/F05+F04
ENTRAINEMENT
Entrainement (étoile)
14
14
mm
L1
136
136
mm
L2
92
92
mm
L3
152
152
mm
POIDS
1.2
1.2
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청