Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 5100 - JIC- FPT - High Pressure Valves
Bill of material
5108C-3
PN
Part Number
VS
Valve Size
Zoll
IP
Inlet Port
Zoll
OUTP
Outlet Port
Zoll
OPR
Max Working Pressure
6000 PSI
CP
Crack Pressure
FC
Max Flow Coefficient
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
MW
Model Weight
lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Teflon®
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen