Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
Bill of material
Béné Inox 452843-60
REF
Référence
FORME
Gaz cylindrique
DN
15 mm
DNPOUCES
1/2" pouces
ANGLE
°
D1
27 mm
D2
8.5 mm
F
1/2" pouces
L1
mm
L2
15.5 mm
L3
55.5 mm
POIDS
0.10 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen