Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
Bill of material
Béné Inox 452843-60
REF
Référence
FORME
Gaz cylindrique
DN
15 mm
DNPOUCES
1/2" pouces
ANGLE
°
D1
27 mm
D2
8.5 mm
F
1/2" pouces
L1
mm
L2
15.5 mm
L3
55.5 mm
POIDS
0.10 kg
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD