Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
Bill of material
Béné Inox 452843-60
REF
Référence
FORME
Gaz cylindrique
DN
15 mm
DNPOUCES
1/2" pouces
ANGLE
°
D1
27 mm
D2
8.5 mm
F
1/2" pouces
L1
mm
L2
15.5 mm
L3
55.5 mm
POIDS
0.10 kg
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)