Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
Bill of material
Béné Inox 452843-60
REF
Référence
FORME
Gaz cylindrique
DN
15 mm
DNPOUCES
1/2" pouces
ANGLE
°
D1
27 mm
D2
8.5 mm
F
1/2" pouces
L1
mm
L2
15.5 mm
L3
55.5 mm
POIDS
0.10 kg
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD