6010A-1
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Valves
Inline Relief And Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_valves/inline_relief_and_check_valves/model_6000.prj},{NB=6010A-1},{CM=A},{ORS=-1},{CP=},{A=3.58},{AA=3.58},{D=0.77},{DD=0.77},{E=1.09},{EE=1.09},{G=5/8},{H=5/8},{Y1=3.763},{PS1=10},{GH=0.6250},{HH=0.625},{MODEL=1910},{HX=4.0},{HY=-1.5},{GX=-1.0},{GY=-1.5},{X1=9.790},{WP=3000},{SH=inline_check_relief.png},{DIA=inline_check_4_16.png},{FCH=3.40},{HH2=0.390},{HH3=0.061}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 6000 -SAE-SAE - Inline Check And Relief Valves
Bill of material
6010A-1
PN
Part Number
6010A-1
6010A-1
PS
Port Size
5/8 SAE
5/8 SAE
인치
PCI
Inlet Port Type
SAE (Female)
PSI
Inlet Port Size
5/8 SAE
5/8 SAE
PCO
Outlet Port Type
SAE (Female)
PSO
Outlet Port Size
5/8 SAE
5/8 SAE
CM
Construction Materials
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
CP
Crack Pressure
1-2 PSI CRACK
5 PSI CRACK
10 PSI CRACK
25 PSI CRACK
50 PSI CRACK
65 PSI CRACK
1-2 PSI CRACK
5 PSI CRACK
10 PSI CRACK
25 PSI CRACK
50 PSI CRACK
65 PSI CRACK
OPR
Standard Operating Pressure*
Up to 3,000 PSIG
OP
Standard Temp. Range**
-40°F to 300°F oil; 250°F air
FC
Flow Coefficient
3.40
3.40
BOD
Body
Aluminum, Anodized
CAP
Cap
Aluminum, Anodized
RET
Retainer
Aluminum, Anodized
POPP
Poppet
Aluminum, Anodized
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
ORINGI
O-Ring
Buna-N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MMOM Adapter - Female thread tee
Parker
31.05.2022
Model 6500 -SAE-SAE - High Pressure Valves
Kepner Products
18.09.2023
Model 300 - MPT - MPT - Inline Check and Relief Valves
Kepner Products
01.12.2022
Model 6200 - SAE-JIC - Inline Check and Relief Valves
Kepner Products
01.12.2022
Magnochem-Bloc Vertical Pump - Mag-drive Pump
KSB
06.02.2024
SO 21521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청