You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261114-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Food and beverage, pharmaceutics and cosmetics
61 - SMS standard
01 - SMS unions
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61114.prj},{NB=bene_inox_261114-104},{REF=261114-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=138},{D2=113.0},{F=125x1/4\"},{L=31},{POIDS=0.675},{DF=125.000},{C=128.000},{H=12.000},{I=4.000},{E=5.000},{VERS=6.000},{V=4.000},{Y7321=0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 61114 - Nut - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 261114-104
REF
Reference
261114-104
261114-104
MAT
Matière
Inox 304
Inox 304
DN
Diamètre nominal
104
104
mm
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D1
138
138
mm
D2
113.0
113.0
mm
F
125x1/4"
125x1/4"
mm
L
31
31
mm
POIDS
0.675
0.675
kg
Y7321
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청