Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 135
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_622104X80
DES
Long description
Vis à métaux tête fraisée bombée Pozidrive
NORME1
Standard 1
DIN 966
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A2
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
LODLEVEL
LOD Level
DXL
D
Nominal diameter
mm
L
Length
mm
DK
Diameter of the head
mm
K
Height of the head
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés