emile maurin 623024X45
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a2/62302.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_623024X45_400},{DES=Vis à bois tête ronde fendue},{NORME1=DIN 96},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=623024X45},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{D3=2.8},{L=45},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=7.0},{K=3.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=62302},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_623024X45
DES
Long description
Vis à bois tête ronde fendue
NORME1
Standard 1
DIN 96
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A2
REVETEMENT
Revętement
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
623024X45
623024X45
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
DxL
4x45
4x45
D
Nominal diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
45
45
mm
K
Height of the head
3.0
3.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청