emile maurin 6252316X5,5/6,3
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62523.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6252316X5,5/6,3_400},{DES=Rondelle d'étanchéité avec joint EPDM},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6252316X5,5/6,3},{LODLEVEL=400},{D=5,5/6,3},{D2=16},{E1=0.900},{E2=2.000},{D3=6.900},{D4=4.600},{H=3.740},{D21=14.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62523 - SEALING WASHER WITH EPDM SEALING - STAINLESS STEEL A2
Bill of material
emile_maurin_6252316X5,5/6,3
DES
Long description
Rondelle d'étanchéité avec joint EPDM
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A2
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
6252316X5,5/6,3
6252316X5,5/6,3
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
5,5/6,3
5,5/6,3
mm
D2
16
16
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청