emile maurin 642126X12
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64212.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_642126X12_400},{DES=Vis à métaux tête ronde large \"Poelier\" fendue},{NORME1=NFE 25129},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=642126X12},{LODLEVEL=400},{DXL=6x12},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.00},{A=2.0},{B=38},{DK=15},{K=3.3},{DS=6.0},{DA=6.8},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.5},{W=1.5},{X=2.5},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 64212 - Male porthole screw - NFE 25129 - Stainless steel A4
Bill of material
emile_maurin_642126X12
DES
Long description
Vis à métaux tête ronde large "Poelier" fendue
NORME1
Standard 1
NFE 25129
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A4
REVETEMENT
Revętement
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
642126X12
642126X12
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
6x12
6x12
D
Nominal diameter
6
6
mm
L
Length
12
12
mm
K
Height of the head
3.3
3.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청