카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 664376-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
04 - Vannes à boule MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/04_vannes_a_boule_macon/64376.prj},{NB=bene_inox_664376-40_Vanne ouverte},{REF=664376-40},{DN=40},{F=M55x3},{L1=104.5},{L2=218},{L3=96},{L4=100},{POIDS=2.14},{V=Vanne ouverte},{PASS=40},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=64376/64376_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 64376 - Two ways ball valve, square flange with round holes / male end - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664376-40
REF
Référence
664376-40
664376-40
DN
Diamètre nominal
40
40
mm
F
M55x3
M55x3
mm
L1
104.5
104.5
mm
L2
218
218
mm
L3
96
96
mm
L4
100
100
mm
POIDS
2.14
2.14
kg
V
Vanne
Vanne ouverte
Vanne ferme
Vanne ouverte
Vanne ferme
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청