Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64526 - Vacuum / pressure relief valve - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664526-63
REF
Référence
664526-63
DES
Désignation
SDS63
D1
63.5 mm
D2
140 mm
L1
104 mm
L2
53 mm
L3
166 mm
POIDS
5.2 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen