Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64526 - Vacuum / pressure relief valve - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664526-63
REF
Référence
664526-63
DES
Désignation
SDS63
D1
63.5 mm
D2
140 mm
L1
104 mm
L2
53 mm
L3
166 mm
POIDS
5.2 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD