Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65518 - Sampling diaphragm valve Inox 316L
Bill of material
Béné Inox 665518-13x6
REF
Reference
DESIGNATION
Designation
D1
6 mm
D2
8 mm
D3
mm
L1
58 mm
L2
12 mm
POIDS
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen