Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65518 - Sampling diaphragm valve Inox 316L
Bill of material
Béné Inox 665518-13x6
REF
Reference
DESIGNATION
Designation
D1
6 mm
D2
8 mm
D3
mm
L1
58 mm
L2
12 mm
POIDS
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型