Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 66
Bill of material
0220-03530
PN
Part No.
0220-03530
MN
Model Number
66
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.000 英寸
DESCRIPTION
Description
66 1/2 A,B ST
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250 英寸
OT
Output Type
Shaft
X
Dia. X
0.9995 英寸
Z
Keyway Z
1/4 x 1/8 x 1-29/32 EFF. LGHT. 英寸
WTL
Dry Shipping Weight
43 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型