Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 850
Bill of material
0220-74775
PN
Part No.
0220-74775
MN
Model Number
850
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
SP
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.500 英寸
DESCRIPTION
Description
850 1/1 A,B SP
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
WTL
Dry Shipping Weight
88 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型