emile maurin 9551116
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95511.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9551116_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type D3},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9551116},{LODLEVEL=400},{Z=M16},{V1=6.5-13},{V2=13-20},{Y=30},{X=30},{S=M8},{T=16},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=7.3},{FRICTIONAL=1,5},{TT=147},{W=35},{X1=7},{PPATH=95511/95511_asmtpl.prj},{PC=D316},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 95511 - LINDAPTER® FLAT TOP ADJUSTABLE CLAMP TYPE D3 - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
Bill of material
emile_maurin_9551116
DES
Long description
Crapaud LINDAPTER® type D3
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9551116
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M16
V1
V inserted over S screw
6.5-13
mm
V2
V inserted below S screw
13-20
mm
Y
30
mm
X
30
mm
S
M8
T
16
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청