Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model M3M
Bill of material
0220-74537
PN
Part No.
0220-74537
MN
Model Number
M3M
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
ST
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
15 mm
DESCRIPTION
Description
M3M 1/1 A,B ST
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Metric Bevel Gear Drives.
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
15 mm
OT
Output Type
Shaft
A
15.008/14.981 mm
B
5.00/4.96 mm
C
3 mm
D
2 mm
E
30 mm
F1
38 mm
F2
35.000 mm
G
115 mm
H
155 mm
I
43.726 mm
J
28 mm
K
56 mm
L
M8 x 1.25 mm
M
10 mm
N
80 mm
O
160 mm
P
40 mm
R
80 mm
S
1/8 Inch Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD